(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6800-MB-L
長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー ナガソデツナギフク(ミエワヌイ) マリンブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,580円
税込単価
10,538円

【特長】・ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。・帯電防止素材使用です。・サ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 色詳細:
    マリンブルー
  • 質量(g):
    700
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

6800-MB-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

6800-MB-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
股下(cm)
身長(cm)
裄丈(cm)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6800-MB-L

6800-MB-L

L
4560105061017
447-9157
94
116
74
167~172
-
前開き部分ファスナー式

1個

9,580( 10,538円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
・帯電防止素材使用です。
・サイズが豊富です。
【用途】
・自動車整備などに。
・作業全般、他。
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルーの型番6800-MB-Lのページです。
型番6800-MB-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

    長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

    長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

      ツヅキ ネイビーブルー 8877-NB

      ツヅキ ネイビーブルー 8877-NB

        メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
        通常価格 9,580円 9,580円 10,407円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ
        色(系統)
        季節 通年 通年 -
        袖形状 長袖 長袖 長袖
        仕様 男性用 男性用 -

        長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        6800-MB-3L
        6800-MB-5L
        6800-MB-LL
        6800-MB-M
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 股下(cm) 身長(cm) 裄丈(cm) 仕様詳細

        10,355円

        ( 11,391円 )
        1個 あり

        2日目

        3L4560105061055447-914910212480177~182-前開き部分ファスナー式

        13,017円

        ( 14,319円 )
        1個 -

        7日目

        5L4560105061079853-904311013288187~19294-

        9,580円

        ( 10,538円 )
        1個 あり

        2日目

        LL4560105061024447-91659812076172~177-前開き部分ファスナー式

        9,580円

        ( 10,538円 )
        1個 あり

        1日目

        M4560105061031447-91739011272162~167-前開き部分ファスナー式

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました