(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mブルー (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mブルー (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】・外エンボス加工で作業性がアップします。・食品加工など衛生的な作業が要...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • サイズ:
    M
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4904510667707
  • トラスココード:
    854-9121
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 手のひら周り(cm):
    31.0
  • 全長(cm):
    28
  • 質量(g):
    205
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

製品特長・仕様

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mブルー (100枚入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6770

1パック

100個入り

491( 540円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外エンボス加工で作業性がアップします。
・食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
【用途】
・食品加工
・盛り付け
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:M
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):31.0
・JANコード:4904510667707
・トラスココード:854-9121
・質量:205g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mブルー (100枚入)の型番6770のページです。
型番6770に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mブルー (100枚入)

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mブルー (100枚入)

    ショーワ ポリエチ手袋 内エンボス20枚入 Mサイズ

    ショーワ ポリエチ手袋 内エンボス20枚入 Mサイズ

      ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

      ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

        ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

        ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

          メーカー ダンロップ ショーワグローブ ダンロップ ダンロップ
          通常価格 491円 161円 1,814円 1,814円
          通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目  
          使用用途 使い捨て - - -
          サイズ M - S L
          ブルー - ナチュラル ナチュラル
          JANコード 4904510667707 - 4904510219722 4904510219746
          トラスココード 854-9121 - 134-8883 134-8886

          ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mブルー (100枚入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました