(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 SSクリア (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 SSクリア (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円

【特長】・外エンボス加工で作業性がアップします。・食品加工など衛生的な作業が要...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • サイズ:
    SS
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4904510667615
  • トラスココード:
    854-9109
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 手のひら周り(cm):
    26
  • 全長(cm):
    28
  • 質量(g):
    175
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

製品特長・仕様

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 SSクリア (100枚入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6761

1パック

100個入り

516( 568円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外エンボス加工で作業性がアップします。
・食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
【用途】
・食品加工
・盛り付け
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:SS
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):26.0
・JANコード:4904510667615
・トラスココード:854-9109
・質量:175g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 SSクリア (100枚入)の型番6761のページです。
型番6761に関する仕様情報を記載しております。

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 SSクリア (100枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました