(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPハンドル付きダストボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPハンドル付きダストボックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,257円 ~ 4,340円
税込価格
3,583円 ~ 4,774円

【特長】・フタとハンドル&ロックが一体となったダストボックスです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP)
  • タイプ:
    ハンドル付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
投入口色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45
グリーン
4974908672613
793-7512
1804
423
315
618
グリーン
1台

1個

3,257( 3,583円 )

1日目

45
ブラウン
4974908672637
793-7521
1804
423
315
618
ブラウン
1台

1個

3,257( 3,583円 )

1日目

45
ホワイト
4974908672699
793-7539
1804
423
315
618
ホワイト
1台

1個

3,257( 3,583円 )

1日目

70
グリーン
4974908672712
793-7547
2735
400
477
643
グリーン
1台

1個

4,339( 4,773円 )

1日目

70
ブラウン
4974908672736
793-7555
2735
400
477
643
ブラウン
1台

1個

4,340( 4,774円 )

1日目

70
ホワイト
4974908672798
793-7563
2735
400
477
643
ホワイト
1台

1個

4,340( 4,774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタとハンドル&ロックが一体となったダストボックスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPハンドル付きダストボックス

SPハンドル付きダストボックス

    130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)

    130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)

      ダストボックス(45・70L)

      ダストボックス(45・70L)

        ハンドル付分別ペール 90L ブルー

        ハンドル付分別ペール 90L ブルー

          35L 角型ダストボックス

          35L 角型ダストボックス

            メーカー アスベル エスコ エスコ アスベル エスコ
            通常価格 3,257円 2,529円 5,072円 8,106円 3,930円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ ゴミ箱 - - - -
            用途 ゴミ箱 - - - -
            本体/オプション 本体 - - - -
            材質1 本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP) - - - -
            タイプ ハンドル付 - - - -

            SPハンドル付きダストボックスのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました