(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 アルミ足カバーロング 1足

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 アルミ足カバーロング 1足

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
842円
税込単価
926円

【特長】・ナイロン素材の足カバーです。【用途】・農作業・一般作業【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6725

1個

842( 926円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン素材の足カバーです。
【用途】
・農作業・一般作業
【商品仕様】
・全長(mm):500
・幅(mm):240
・厚み:0.1mm
・JANコード:4906554672518
・トラスココード:853-7717
・質量:50g
【材質/仕上】
・表:アルミコーティング
・裏:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 アルミ足カバーロング 1足の型番6725のページです。
型番6725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 アルミ足カバーロング 1足

川西 アルミ足カバーロング 1足

    トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)

    トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)

      LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

      LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

        でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型

        でんでん帽(帯電タイプ)ピンク/ブルー ツバ付通気型

          メーカー 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 東レ 東京メディカル
          通常価格 842円 451円 987円 5,496円
          通常出荷日 7日目   5日目   1日目   1日目~  

          川西 アルミ足カバーロング 1足のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました