(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 プリティーネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 プリティーネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
375円
税込単価
413円

【特長】・脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。・気になる袖口も...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 全長(cm):
    33

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6729

6729

S
イエロー
4904510667295
854-8725
19
7.6
50.000
天然ゴム●綿(植毛)
-
-

5個

375( 413円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。
・気になる袖口も絞ってあるのでズレにくくなっています。
【用途】
・炊事。
・清掃・軽作業。

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 プリティーネの型番6729のページです。
型番6729に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 プリティーネ

天然ゴム手袋 プリティーネ

    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

    天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

      ふんわりやわらか天然ゴム手袋

      ふんわりやわらか天然ゴム手袋

        みのり手袋 MK-3

        みのり手袋 MK-3

          天然ゴム手袋 中厚手 #2005

          天然ゴム手袋 中厚手 #2005

            天然ゴム手袋(裏毛付)

            天然ゴム手袋(裏毛付)

              天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

              天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                ラバーホープ(ジャージ付)

                ラバーホープ(ジャージ付)

                  天然ゴム手袋 しなやか中厚手

                  天然ゴム手袋 しなやか中厚手

                    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                    天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                      天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

                      天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

                        東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

                        東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

                          天然ゴム厚手 裏毛付

                          天然ゴム厚手 裏毛付

                            メーカー ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) オカモト 三興化学工業 川西工業 トラスコ中山 ダンロップ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ
                            通常価格 375円 212円 121円 556円 119円 354円 371円 571円 183円 434円 379円 578円 353円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            厚さ(mm) 0.35 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 33 - - - - - 35 - - - 35 - 35

                            天然ゴム手袋 プリティーネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました