(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36

カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
60,356円 40,987円
税込単価
66,392円 45,086円

【商品仕様】・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20...

詳細情報を確認する

  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    エチレン系樹脂
  • 色:
  • JANコード:
    4972353672387
  • トラスココード:
    807-4983

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

672-134-30B

1個

60,356円

40,987

( 45,086円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JIS K6769適合品
・JANコード:4972353672387
・トラスココード:807-4983

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

672-134-30Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36の型番672-134-30Bのページです。
型番672-134-30Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36

カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36

    カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 13AX22

    カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 13AX22

      カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(赤) 16AX28

      カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(赤) 16AX28

        カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A

        カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A

          カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A

          カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A

            カクダイ 架橋ポリエチレン管 16A

            カクダイ 架橋ポリエチレン管 16A

              架橋ポリエチレン管 20A

              架橋ポリエチレン管 20A

                カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 16A

                カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 16A

                  カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 10A

                  カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 10A

                    カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A

                    カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A

                      カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 10A

                      カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 10A

                        カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 13A

                        カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 13A

                          カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A

                          カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格 60,356円 45,500円 45,500円 41,786円 36,214円 65,929円 85,429円 65,929円 39,929円 85,429円 39,929円 45,500円 45,500円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            金具取付 なし なし なし - - - - なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 - - - - エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂
                            - - - -
                            JANコード 4972353672387 4972353672349 4972353672370 - - - - 4972353672288 4972353672240 4972353672318 4972353672257 4972353672271 4972353672264
                            トラスココード 807-4983 807-4979 807-4982 - - - - 807-4973 807-4969 807-4976 807-4970 807-4972 807-4971

                            カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました