(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A

カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
45,500円 32,923円
税込単価
50,050円 36,215円

【商品仕様】・保温材厚さ5ミリ・呼10・13:JIS K6769・K6787適...

詳細情報を確認する

  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    エチレン系樹脂
  • 色:
  • JANコード:
    4972353672264
  • トラスココード:
    807-4971

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

672-111-50B

1個

45,500円

32,923

( 36,215円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・保温材厚さ5ミリ
・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JIS K6769適合品
・JANコード:4972353672264
・トラスココード:807-4971

Loading...

672-111-50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13Aの型番672-111-50Bのページです。
型番672-111-50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A

カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13A

    カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 13A

    カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 13A

      カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 16A

      カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 16A

        カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A

        カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(赤) 20A

          カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 10A

          カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 10A

            保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

            保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤

              カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(赤) 16AX28

              カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(赤) 16AX28

                カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36

                カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 20AX36

                  カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 13AX22

                  カクダイ サヤ管つき架橋ポリエチレン管(青) 13AX22

                    給湯用ポリブデン管 赤

                    給湯用ポリブデン管 赤

                      クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

                      クボタケミックス 保護材付架橋ポリエチレン管 20X50M-5MM青

                        カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

                        カクダイ メタカポリ(保温材つき)赤 16

                          カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                          カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ クボタケミックス カクダイ カクダイ カクダイ クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス カクダイ カクダイ
                            通常価格 45,500円 45,500円 65,929円 85,429円 39,929円 49,393円 45,500円 60,356円 45,500円 40,551円 49,393円 39,000円 33,682円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目  
                            金具取付 なし なし なし なし なし - なし なし なし - - - なし
                            ホース材質 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 - エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 エチレン系樹脂 - - - エチレン系樹脂
                            - - - - アイボリー
                            JANコード 4972353672264 4972353672271 4972353672288 4972353672318 4972353672240 - 4972353672370 4972353672387 4972353672349 - - - 4972353033157
                            トラスココード 807-4971 807-4972 807-4973 807-4976 807-4969 - 807-4982 807-4983 807-4979 - - - 807-6503

                            カクダイ 保温材つき架橋ポリエチレン管(青) 13Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました