(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

架橋ポリエチレン管 20A

架橋ポリエチレン管 20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
85,429円 57,929円
税込単価
93,972円 63,722円

【商品仕様】・JIS K6769適合品・JANコード:497235367223...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

672-103-100

1個

85,429円

57,929

( 63,722円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS K6769適合品
・JANコード:4972353672233
・トラスココード:807-4968

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

672-103-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

架橋ポリエチレン管 20Aの型番672-103-100のページです。
型番672-103-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

架橋ポリエチレン管 20A

架橋ポリエチレン管 20A

    カクダイ 架橋ポリエチレン管 16A

    カクダイ 架橋ポリエチレン管 16A

      カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A

      カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A

        カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A

        カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A

          パッキン ふっ素樹脂 0724F-13

          パッキン ふっ素樹脂 0724F-13

            パッキン ふっ素樹脂 0724F-20

            パッキン ふっ素樹脂 0724F-20

              カクダイ 給水ザガネ

              カクダイ 給水ザガネ

                カクダイ だ円サヤ管

                カクダイ だ円サヤ管

                  カクダイ 巻ペアホース 20

                  カクダイ 巻ペアホース 20

                    メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                    通常価格 85,429円 65,929円 41,786円 36,214円 121円 180円 93円 31,877円 41,725円
                    通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   2日目   1日目   9日目   9日目  
                    種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース - - - - -
                    ホース材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - - -
                    接続部 種類 パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド - - - - -
                    ブレード なし なし なし なし - - - - -
                    呼び 20 16 13 10 - - - - -

                    架橋ポリエチレン管 20Aのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました