(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A

カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,786円
税込単価
45,965円

【商品仕様】・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

672-101-100

1個

41,786( 45,965円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼10・13:JIS K6769・K6787適合品 呼16・20:JIS K6769適合品
・JANコード:4972353672219
・トラスココード:807-4966

Loading...

672-101-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 架橋ポリエチレン管 13Aの型番672-101-100のページです。
型番672-101-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A

カクダイ 架橋ポリエチレン管 13A

    カクダイ 架橋ポリエチレン管 16A

    カクダイ 架橋ポリエチレン管 16A

      カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A

      カクダイ 架橋ポリエチレン管 10A

        パッキン ふっ素樹脂 0724F-13

        パッキン ふっ素樹脂 0724F-13

          パッキン ふっ素樹脂 0724F-20

          パッキン ふっ素樹脂 0724F-20

            カクダイ 給水ザガネ

            カクダイ 給水ザガネ

              カクダイ だ円サヤ管

              カクダイ だ円サヤ管

                カクダイ 巻ペアホース 20

                カクダイ 巻ペアホース 20

                  メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                  通常価格 41,786円 65,929円 36,214円 121円 180円 93円 31,877円 41,725円
                  通常出荷日 9日目   9日目   9日目   1日目   2日目   1日目   9日目   9日目  
                  種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース - - - - -
                  ホース材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - - -
                  接続部 種類 パイプエンド パイプエンド パイプエンド - - - - -
                  ブレード なし なし なし - - - - -
                  呼び 13 16 10 - - - - -

                  カクダイ 架橋ポリエチレン管 13Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました