(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,823円
税込単価
35,005円

【商品仕様】・耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。・形状...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

672-051-25

1個

31,823( 35,005円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。
・形状の保持が容易で、優れた施工性
・最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)
・使用温度1~95℃
・保温材厚さ10ミリ(耐熱性仕様)
・JANコード:4972353672196
・トラスココード:807-4964
・質量:4120g
【材質/仕上】
・材質 PE、アルミニウム

Loading...

672-051-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13の型番672-051-25のページです。
型番672-051-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

    カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

    カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

      カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

      カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

        カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25

        カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25

          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

            カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

            カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

              水道用巻フレキシブルパイプ

              水道用巻フレキシブルパイプ

                カクダイ 巻フレキパイプ

                カクダイ 巻フレキパイプ

                  クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                  クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                    クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                    クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                      カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                      カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                        巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

                        巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

                          ポリニクス2層管

                          ポリニクス2層管

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ トラスコ中山 カクダイ クボタケミックス クボタケミックス カクダイ カクダイ クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 31,823円 28,316円 24,555円 28,157円 13,042円 31,530円 12,419円 28,367円 24,498円 33,372円 33,682円 11,635円 10,986円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目  
                            種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース - フレキシブルホース - - - フレキシブルホース -
                            使用流体 - - - - -
                            ホース材質 PE+アルミニウム PE+アルミニウム SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L - SUS304 - - - - -
                            接続部 種類 パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド - パイプエンド - - - パイプエンド -
                            最高使用圧力(範囲)(MPa) ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 - ~1.0 - - - ~1.0 -

                            カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました