(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,042円
税込単価
14,346円

【商品仕様】・JANコード:4972353671205・トラスココード:807...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6712-13X10

1個

13,042( 14,346円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JANコード:4972353671205
・トラスココード:807-4930
【材質/仕上】
・材質 SUS316L

Loading...

6712-13X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10の型番6712-13X10のページです。
型番6712-13X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

    カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

    カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

      カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25

      カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25

        カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

        カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

          カクダイ 巻フレキパイプ

          カクダイ 巻フレキパイプ

            水道用巻フレキシブルパイプ

            水道用巻フレキシブルパイプ

              カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

              カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

                カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                  巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

                  巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

                    クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                    クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                      クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                      クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                        ポリニクス2層管

                        ポリニクス2層管

                          メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ トラスコ中山 カクダイ カクダイ カクダイ クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ)
                          通常価格 13,042円 24,555円 28,157円 31,530円 28,367円 12,419円 28,316円 31,823円 11,635円 24,498円 33,372円 10,986円
                          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   2日目   9日目   9日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目  
                          種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース - フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース - - -
                          使用流体 - - - -
                          ホース材質 SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L SUS304 - PE+アルミニウム PE+アルミニウム - - - -
                          接続部 種類 パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド - パイプエンド パイプエンド パイプエンド - - -
                          最高使用圧力(範囲)(MPa) ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 - ~1.0 ~1.0 ~1.0 - - -

                          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました