(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 巻フレキパイプ

カクダイ 巻フレキパイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,367円
税込単価
31,204円

【商品仕様】・パイプ外径16ミリ(呼13)、20ミリ(呼20)・JANコード:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6710-13X25

1個

28,367( 31,204円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径16ミリ(呼13)、20ミリ(呼20)
・JANコード:4972353671014
・トラスココード:807-4928
【材質/仕上】
・材質 SUS304

(i)ご注意

  • 他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

Loading...

6710-13X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 巻フレキパイプの型番6710-13X25のページです。
型番6710-13X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 巻フレキパイプ

カクダイ 巻フレキパイプ

    巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

    巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

      カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

      カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

        カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

        カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

            カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25

            カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25

              カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

              カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

                カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

                  クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                  クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                    クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                    クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                      ポリニクス2層管

                      ポリニクス2層管

                        水道用巻フレキシブルパイプ

                        水道用巻フレキシブルパイプ

                          カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                          カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) トラスコ中山 カクダイ
                            通常価格 28,367円 11,635円 31,530円 13,042円 24,555円 28,157円 31,823円 28,316円 33,372円 24,498円 10,986円 12,419円 33,682円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   2日目   9日目  
                            種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース - - - - -
                            使用流体 - - - - -
                            ホース材質 SUS304 - SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L PE+アルミニウム PE+アルミニウム - - - - -
                            接続部 種類 パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド - - - - -
                            最高使用圧力(範囲)(MPa) ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 - - - - -

                            カクダイ 巻フレキパイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました