(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,635円 ~ 19,800円
税込価格
12,799円 ~ 21,780円

【特長】・日本水道協会認証登録品。【用途】・用途に合わせて、パイプカッターで必...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
ホース材質
呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス] SUS304
13

1個

11,635( 12,799円 )

1日目

[ステンレス] SUS304
20

1個

19,800( 21,780円 )

9日目

[ステンレス] SUS316L
13

1個

11,972( 13,169円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本水道協会認証登録品。
【用途】
・用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10

    カクダイ 巻フレキパイプ

    カクダイ 巻フレキパイプ

      カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

      カクダイ 巻フレキパイプ(φ16.8)

        カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

        カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X10

          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

          カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-20X10

            カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25

            カクダイ 巻フレキパイプ(316L) 6712-13X25

              クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

              クボタケミックス ポリニクス2層管 30X30M

                クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                クボタケミックス ポリニクス2層管 50X20M

                  カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

                  カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 10

                    カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                    カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

                      ポリニクス2層管

                      ポリニクス2層管

                        カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                        カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

                          メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ クボタケミックス クボタケミックス カクダイ カクダイ クボタケミックス(クボタシーアイ) カクダイ
                          通常価格 11,635円 28,367円 31,530円 13,042円 24,555円 28,157円 24,498円 33,372円 28,316円 31,823円 10,986円 33,682円
                          通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目  
                          種類 フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース フレキシブルホース - - フレキシブルホース フレキシブルホース - -
                          使用流体 - - - -
                          接続部 種類 パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド パイプエンド - - パイプエンド パイプエンド - -
                          最高使用圧力(範囲)(MPa) ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 ~1.0 - - ~1.0 ~1.0 - -
                          ブレード なし なし なし なし なし なし - - なし なし - -

                          巻フレキパイプ 6710-13×10~20×10/6711-13×10のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました