(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円

【特長】・高いすべり止め効果とムレにくさを確保しています。・やわらかく抜群のグ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    ポリウレタン
  • 材質2:
    ナイロン

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6684

[M] ML
4904510666847
787-1562
20
24
7.2
29.000
10

5個

429( 472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いすべり止め効果とムレにくさを確保しています。
・やわらかく抜群のグリップ感で指先を使う細かな作業に最適です。
【用途】
・摘果作業。
・園芸・農作業。
・軽作業。

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポートの型番6684のページです。
型番6684に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

    1650 ケミソフト超グリ

    1650 ケミソフト超グリ

      ピッタリ背抜き手袋 No.260

      ピッタリ背抜き手袋 No.260

        ジョイハンドゴム背抜き

        ジョイハンドゴム背抜き

          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

          ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

            ソフトフィンガー

            ソフトフィンガー

              ゴム背抜き手袋 タフレッド  (3双入)

              ゴム背抜き手袋 タフレッド (3双入)

                ニトリル背抜き手袋 TNSG

                ニトリル背抜き手袋 TNSG

                  ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                  ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                    ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                    ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                      天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                      天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                        ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                        ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                          ビニボン

                          ビニボン

                            メーカー ダンロップ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) 勝星産業 おたふく手袋 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 397円 477円 313円 1,243円 1,037円 385円 1,070円 239円 442円 504円 277円 197円 340円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            ブルー - - - ブルー - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8 - - - 1.6 - - - - - - - -
                            材質1 ポリウレタン - - - 掌部:天然ゴム●手袋本体:ポリエステル100% - - - - - - - -
                            材質2 ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6683
                            6685
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            429円

                            ( 472円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10S4904510666830787-155419.6236.527.000

                            397円

                            ( 437円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10L4904510666854787-157120.6257.831

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました