(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサート

通常単価(税別)
12,836円
税込単価
14,120円

【特長】・14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチ...

詳細情報を確認する

型番

6630D-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6630D-22

1個

12,836( 14,120円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
【用途】
・ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用。
【商品仕様】
・差込角(mm):14×18用
・全長(mm):67.3
・対辺寸法(mm):22
・JANコード:4000896029051
・トラスココード:828-7288
・質量:153g
【材質/仕上】
・クロムバナジューム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサートの型番6630D-22のページです。
型番6630D-22に関する仕様情報を記載しております。

HAZET ヘッド交換式トルクレンチ用 ボックスエンドインサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました