(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートンテープ No.660 ゴム系

カートンテープ No.660 ゴム系

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
246円 ~ 1,308円
税込価格
271円 ~ 1,439円

【特長】・ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.084
50
50
レッド
4987167009724
795-3194
240.000
10

10個

600( 660円 )

1日目

0.084
50
50
イエロー
4987167009731
795-3208
240.000
10

12個

600( 660円 )

4日目

0.084
50
50
グリーン
4987167009748
795-3216
240.000
10

10個

582( 640円 )

1日目

0.084
50
50
ブルー
4987167009755
795-3224
240.000
10

10個

600( 660円 )

4日目

0.084
50
50
ホワイト
4987167009762
795-3232
240.000
10

12個

600( 660円 )

1日目

0.085
38
50
ブラック
-
101-8884
180.000
-

12個

438( 482円 )

5日目

0.084
50
50
ブラック
4987167009779
795-3241
240.000
10

12個

600( 660円 )

1日目

0.085
25
50
ブラウン・ダンボール色
黄土
4987167022587
121-6983
120.000
10

12個

246( 271円 )

6日目

0.085
38
38
ブラウン・ダンボール色
黄土
4987167022594
121-6998
180.000
10

12個

365( 402円 )

6日目

0.085
50
50
ブラウン・ダンボール色
黄土
4987167009717
121-6994
240.000
10

10個

492( 541円 )

1日目

0.085
60
50
ブラウン・ダンボール色
黄土
4987167022600
121-6991
290.000
10

1個

583( 641円 )

4日目

0.085
75
50
ブラウン・ダンボール色
黄土
4987167022617
121-6990
360.000
10

1個

726( 799円 )

6日目

0.085
100
50
ブラウン・ダンボール色
黄土
4987167064006
121-6992
540.000
10

1個

1,308( 1,439円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです
・耐水・耐久性に優れています
【用途】
・重量段ボールの封かん用など

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートンテープ No.660 ゴム系

カートンテープ No.660 ゴム系

    EZダンプロン NO3303EZ

    EZダンプロン NO3303EZ

      ダンプロン60 No.3305

      ダンプロン60 No.3305

        ダンプロン40 No.3303

        ダンプロン40 No.3303

          3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

          3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

            スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

            スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

              3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

              3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

                3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

                  透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

                  透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                      3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                      3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

                          3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                          3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                            メーカー ニチバン 日東電工 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 246円 1,226円 740円 428円 698円 626円 907円 576円 351円 557円 516円 485円 575円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   5日目   1日目   4日目   7日目   1日目~   5日目  
                            基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン - - - -
                            粘着力 2.17N/10mm 3.2N/10mm - - - - - - - - - - -
                            引張強度 74.5N/10mm 52N/10mm - - - - - - - - - - -
                            伸び(%) 173 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - - - -

                            カートンテープ No.660 ゴム系のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました