(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,800円
税込単価
40,480円

引掛けスパ付プリセット形トルクレンチ。【特長】・プリセット形トルクレンチN-Q...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    10~50
  • ヘッドタイプ:
    特殊
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    0.5
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    295

型番

65-N50QLK 解除

Loading...

引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLKの仕様

引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLK イメージ

引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLK イメージ

型式スパナ口径トルク調整範囲全長(約)
mmN・mmm
φ65-N50QLK
φ65-N450QLK
65~7010~50295
  • ※ 型式の下段の型式は、旧型式です。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-N50QLK

1個

36,800( 40,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引掛けスパ付プリセット形トルクレンチ。
【特長】
・プリセット形トルクレンチN-QLK 形に、オープンスパナや引掛スパナを付けた形です
・キー溝の付いた丸棒や、ナットの締め付けに最適です
・工作機械に使われるツーリングのセットや、刃物の取付けにも便利です
・全国のプラント設備事務所で、配管工事やメンテナンスに使用されています
・精度は±3%まで保証します
・口径Φ65(口径65mm)~70(口径70mm)まで対応
・トルク調整範囲は10~50N・m
【用途】
・工作機械に使われるツーリングのセットや刃物の取付など、キー溝の付いたナットの締付けに最適
・プラントの配管工事やメンテナンスに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLKの型番65-N50QLKのページです。
型番65-N50QLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLK

引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLK

    引掛スパナ付プリセット形トルクレンチN-QLK

    引掛スパナ付プリセット形トルクレンチN-QLK

      プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

      プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)

        カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

        カノンモンキヘッド付トルクレンチ N100HYK

          ホイルナット用トルクレンチ

          ホイルナット用トルクレンチ

            トルクレンチめがねヘッドセット

            トルクレンチめがねヘッドセット

              シグナル式トルクレンチ PQL

              シグナル式トルクレンチ PQL

                シグナル式トルクレンチ PHL

                シグナル式トルクレンチ PHL

                  カノン 大型タイヤ締付用トルクレンチ N-QLK-LR形

                  カノン 大型タイヤ締付用トルクレンチ N-QLK-LR形

                    プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                    プレセット形トルクレンチ トレーサビリティ・校正証明書(発行可)

                      カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

                      カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形

                        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

                          カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

                          カノン プリセット形トルクレンチ N-QLK・CN-QLK

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 TONE 中村製作所 TONE 旭金属工業 東日製作所 東日製作所 中村製作所 日平機器 中村製作所 TONE 中村製作所
                            通常価格 36,800円 27,109円 48,615円 33,288円 19,701円 52,591円 29,439円 57,313円 62,998円 14,617円 14,000円 22,899円 18,180円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   8日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            トルク調整範囲(N・m) 10~50 10~50 - 20~100 - - - - - - - - -
                            ヘッドタイプ 特殊 特殊 ラチェット式 スパナ式 ラチェット式 - ラチェット式 特殊 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式 ラチェット式
                            負荷方向 左右 左右 左右
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±4% ±3% ±3% ±3% ±5% ±3% ±4% ±3% ±3% ±3%
                            最小目盛(N・m) 0.5 0.5 - 1 - - - - 5 - - - -

                            引掛スパナ付トルクレンチ 65-N50QLKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました