(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:65DWVJ61.5
樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形) スイチュウポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
189,721円 168,661円
税込単価
208,693円 185,527円

【特長】・ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 質量(g):
    16700.0
  • 口径(mm):
    65
  • 出力(kW):
    1.5

型番

65DWVJ61.5 解除

Loading...

商品情報を表示

65DWVJ61.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65DWVJ61.5

850-8416
60

1個

189,721円

168,661

( 185,527円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
・接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
・35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
【用途】
・小規模合併処理浄化槽の原水移送用。
・雑排水・設備排水。
・雨水・湧水排水。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形) の型番65DWVJ61.5のページです。
型番65DWVJ61.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形)

    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

      樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

      樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

        工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm 10.5kg

        工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm 10.5kg

          工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径40mm

          工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径40mm

            水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

            水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

              工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径50mm

              工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径50mm

                工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径50mm

                工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径50mm

                  工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                  工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                    工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                    工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                          海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                          海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                            メーカー 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 工進 工進 アズワン 工進 工進 工進 工進 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所
                            通常価格 189,721円 196,879円 143,473円 57,103円 49,353円 84,700円 64,278円 55,613円 43,440円 43,594円 232,929円 287,975円 96,732円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   10日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 - - 電動式 - - - - 電動式 電動式 -
                            質量(g) 16700.0 16500.0 - - - - - - - - - - -
                            口径(mm) 65 65 65 - - - - - - - - - -
                            出力(kW) 1.5 1.5 - - - - - - - - - - -

                            樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動交互形) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            65DWVJ51.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 周波数(Hz)

                            189,721円

                            ( 208,693円 )
                            1個 -

                            3日目

                            850-841550

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました