(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
143,473円 ~ 264,768円  特別価格 
税込価格
157,820円 ~ 291,245円  特別価格 

【特長】・ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 口径(mm):
    65

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
周波数(Hz)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
850-8409
15700.0
50
1.5

1個

162,868円

151,955

( 167,151円 )

4日目

850-8410
18900.0
50
2.2

1個

264,768( 291,245円 )

3日目

850-8411
16500.0
60
1.5

1個

143,473円

133,860

( 147,246円 )

4日目

850-8412
18900.0
60
2.2

1個

234,281円

218,584

( 240,442円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました
・接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました
・35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます
・着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です
【用途】
・小規模合併処理浄化槽の原水移送用
・雑排水・設備排水
・雨水・湧水排水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形)

    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

      工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm 10.5kg

      工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm 10.5kg

        工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径40mm

        工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径40mm

          水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

          水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

            工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径50mm

            工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径50mm

              工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径50mm

              工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径50mm

                工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                  工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                  工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                        海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                        海水用水中チタンポンプ 自動運転形

                          汚水用軽量水中ポンプ""ノーラス""

                          汚水用軽量水中ポンプ""ノーラス""

                            メーカー 荏原製作所 荏原製作所 工進 工進 アズワン 工進 工進 工進 工進 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 新明和工業
                            通常価格 143,473円 196,879円 57,103円 49,353円 84,700円 64,278円 55,613円 43,440円 43,594円 232,929円 287,975円 96,732円 56,461円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   10日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   7日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 - - 電動式 - - - - 電動式 電動式 - 電動式
                            口径(mm) 65 65 - - - - - - - - - - -

                            樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(非自動形) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました