(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:657-LL
腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油 ウデカバーヅケテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,752円
税込単価
1,927円

【特長】・手袋部の耐油性を強化したタイプです。・手袋部は塩化ビニールをコーティ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    手袋部:塩化ビニール樹脂、綿
  • 材質2:
    カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂
  • 材質3:
    腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸

Loading...

 
カタログを表示

657-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
657-LL

657-LL

LL
4907026065777
857-1906
238.000
約1.68
25
62.0
8.1

1個

1,752( 1,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部の耐油性を強化したタイプです。
・手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
・裏布に13ゲージの縫い目のないシームレス編手を使用しており、手触りがよく作業性の良い手袋です。
・特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています。
・袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。
【用途】
・機械修理、漁業、水産業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油の型番657-LLのページです。
型番657-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

          腕カバー付手袋 A-20

          腕カバー付手袋 A-20

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

              腕カバー付手袋 ビニスター薄手

              腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                  腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                  腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                      手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                      手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                        手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

                        手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

                          腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                          腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ダンロップ エスコ エスコ エステー
                            通常価格 1,752円 2,022円 1,688円 1,870円 1,936円 1,773円 798円 854円 1,858円 1,454円 840円 1,339円 1,346円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            ブルー グリーン ブラウン バイオレット ブラウン - - ブルー - - - - -
                            材質1 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿メリヤス - - - - - - - -
                            材質2 カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂 カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂 カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂 カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂 カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂 - - - - - - - -
                            材質3 腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸 - - - - 腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸 - - - - - - -

                            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            657-L
                            657-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,752円

                            ( 1,927円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4907026065760857-1905224.000約1.6822.462.07.9

                            1,752円

                            ( 1,927円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4907026065746857-1907224.000約1.3121.865.07.3

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました