(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:653-M
防寒手袋 ソフトビニスター防寒用 ボウカンテブクロ ソフトビニスターボウカンヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
742円
税込単価
816円

【特長】・裏地に純綿起毛メリヤスを使用しています。・防寒保温性に優れています。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:綿
  • 厚さ(mm):
    約1.69
  • 全長(cm):
    30

Loading...

 
カタログを表示

653-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
653-M

653-M

M
4907026065340
102-5815
220.000
23.0
7.6

5個

742( 816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏地に純綿起毛メリヤスを使用しています。
・防寒保温性に優れています。
・塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れています。
・柔らかさを重視したタイプです。
・塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
・セミロングタイプで袖口が濡れにくい手袋です。
・指、手のひらにすべり止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
【用途】
・土木、建設、機械部品製造、漁業、防寒作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒手袋 ソフトビニスター防寒用の型番653-Mのページです。
型番653-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

    トワロン冬作業用

    トワロン冬作業用

      防寒手袋 トワロン防寒用

      防寒手袋 トワロン防寒用

        ジョイハンドZERO 防寒

        ジョイハンドZERO 防寒

          ユニライトサーモプラス HD

          ユニライトサーモプラス HD

            防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

            防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

              UVEX ユニライトサーモプラス

              UVEX ユニライトサーモプラス

                防寒天然ゴム手袋

                防寒天然ゴム手袋

                  クライオグローブ/耐寒用手袋

                  クライオグローブ/耐寒用手袋

                    防寒手袋 ネオイーグル

                    防寒手袋 ネオイーグル

                      防寒手袋 ダイローブ 102シリーズ

                      防寒手袋 ダイローブ 102シリーズ

                        メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(ビニスター) UVEX トラスコ中山 東京硝子器械 アトム(安全・保護用品) ダイヤゴム
                        通常価格 742円 667円 855円 717円 1,823円 700円 1,400円 975円 36,202円 695円 3,620円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目~   1日目  
                        ブラウン - - - - ブルー - - - - -
                        材質1 表:塩化ビニール樹脂 - - - - 表:塩化ビニール樹脂 - - - - -
                        材質2 裏:綿 - - - - 裏:綿 - - - - -
                        厚さ(mm) 約1.69 - - - - 約2 - - - - -
                        全長(cm) 30 - - - - 30 - - - - -

                        防寒手袋 ソフトビニスター防寒用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        653-2L
                        653-L
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                        742円

                        ( 816円 )
                        5個 あり

                        4日目

                        LL4907026065371102-5817241.00026.58.4

                        742円

                        ( 816円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        L4907026065364102-5816230.00025.58.2

                        防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました