(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:652-M
腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト ウデカバーヅケテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,688円
税込単価
1,857円

【特長】・手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラウン
  • 材質1:
    手袋部:塩化ビニール樹脂、綿
  • 材質2:
    カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂
  • 厚さ(mm):
    約1.31
  • 全長(cm):
    62.0

Loading...

 
カタログを表示

652-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

652-M

M
4907026065241
857-1904
195.000
21.4
7.1

3個

1,688( 1,857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
・手袋部は手になじむソフトタイプです。
・特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています。
・袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。
【用途】
・水産業、漁業
・農業、酪農
・多量の水・油を扱う作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフトの型番652-Mのページです。
型番652-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

        腕カバー付手袋 A-20

        腕カバー付手袋 A-20

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

              腕カバー付手袋 ビニスター薄手

              腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                  ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                  ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                    腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                    腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                        手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                        手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                          腕カバー付耐油手袋

                          腕カバー付耐油手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ エステー エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,688円 2,022円 1,752円 1,936円 1,870円 1,773円 798円 1,454円 854円 1,858円 1,346円 840円 1,330円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 -
                            仕様 ロング ロング - ロング ロング - ロング - - ロング ロング ロング -
                            ブラウン グリーン ブルー ブラウン バイオレット - - - ブルー - - - -
                            材質1 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿メリヤス 手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿 - - - - - - - -

                            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            652-L
                            652-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            1,688円

                            ( 1,857円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L4907026065265857-1902200.00022.47.9

                            1,688円

                            ( 1,857円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            LL4907026065272857-1903210258.1

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました