(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-50

カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,873円
税込単価
28,460円

【特長】・使用水圧1.0MPa以下・吐水部360°回転・マチノオス【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    その他
  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 配管ねじの呼び:
    2B
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 高さ H(mm):
    195
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ターニングバルブ90°
  • 質量(g):
    3132
  • JANコード:
    4972353652754
  • トラスココード:
    807-8324

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

652-701-50

1個

25,873( 28,460円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用水圧1.0MPa以下
・吐水部360°回転
・マチノオス
【商品仕様】
・ターニングバルブ90°
・JANコード:4972353652754
・トラスココード:807-8324
・質量:3132g
【材質/仕上】
・黄銅

652-701-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-50の型番652-701-50のページです。
型番652-701-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-50

カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-50

    カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50

    カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-50

      カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-40

      カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-40

        カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-25

        カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-25

          カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-40

          カクダイ ターニングバルブ 45° 652-700-40

            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
            通常価格 25,873円 21,558円 19,866円 18,447円 19,404円
            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
            バルブ種類 その他 その他 その他 その他 その他
            本体形状 アングル アングル アングル アングル アングル
            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
            使用流体
            制御側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)

            カクダイ ターニングバルブ 90° 652-701-50のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました