(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンギン ストライドVS快適プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンギン ストライドVS快適プラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,296円
税込単価
17,926円

【特長】・高濃度汎用低価格タイプです。・光沢、耐久性はワンクラス上と同等です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂ワックス
  • 用途:
    床・壁用
  • JANコード:
    4976560065260
  • トラスココード:
    113-4090
  • 質量(g):
    19000.0
  • 容量(L):
    18

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6526

1個

16,296( 17,926円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高濃度汎用低価格タイプです。
・光沢、耐久性はワンクラス上と同等です。
【用途】
・化学製品床材の表面保護と艶出しに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペンギン ストライドVS快適プラスの型番6526のページです。
型番6526に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンギン ストライドVS快適プラス

ペンギン ストライドVS快適プラス

    ペンギン レプラコート 中性樹脂

    ペンギン レプラコート 中性樹脂

      日本マルセル ザップ

      日本マルセル ザップ

        シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L

        シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L

          シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L

          シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L

            水性ワックス"スーパー水性"

            水性ワックス"スーパー水性"

              ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

              ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード

                帯電防止ワックス"エレックス"

                帯電防止ワックス"エレックス"

                  シーバイエス 樹脂ワックス グランドスラム 18L

                  シーバイエス 樹脂ワックス グランドスラム 18L

                    はく離剤"リムーバーエコマイティ"

                    はく離剤"リムーバーエコマイティ"

                      耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ

                      耐ヒールマーク性樹脂ワックスヒールブ

                        ファントム

                        ファントム

                          プロコート・デルタ

                          プロコート・デルタ

                            メーカー ペンギン ペンギン 日本マルセル ディバーシー ディバーシー ペンギン ユシロ化学 ディバーシー ディバーシー 山崎産業 ユシロ化学 友和 横浜油脂工業
                            通常価格 16,296円 20,470円 20,732円 24,115円 17,584円 9,800円 21,790円 25,178円 17,190円 5,469円 26,186円 12,000円 13,661円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 樹脂ワックス - はく離剤 樹脂ワックス 樹脂ワックス - はく離剤 樹脂ワックス 樹脂ワックス - 樹脂ワックス 洗剤 樹脂ワックス
                            用途 床・壁用 - 床・壁用 床・壁用 床・壁用 - その他 床・壁用 床・壁用 - 床・壁用 機械、部品、設備、床用 床・壁用
                            JANコード 4976560065260 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 113-4090 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 19000.0 - - - - - - - - - - - -

                            ペンギン ストライドVS快適プラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました