(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
943円
税込単価
1,037円

【特長】・10オンスデニムを使用した胸当前掛です。・ロープ紐タイプです。・2つ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

652

1個

943( 1,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10オンスデニムを使用した胸当前掛です。
・ロープ紐タイプです。
・2つのポケットと、胸元にペン差し付です。
【用途】
・倉庫作業・運送業・一般作業
【商品仕様】
・全長(mm):830
・幅(mm):600
・厚み:0.7mm
・JANコード:4906554152812
・トラスココード:853-7708
・質量:234g
【材質/仕上】
・綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型の型番652のページです。
型番652に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

    耐熱腕カバー CX-171・CX-172

    耐熱腕カバー CX-171・CX-172

      トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

      トワロン ポリエチエプロン厚手(5枚入)

        AZ WORK1000 続服 青

        AZ WORK1000 続服 青

          メーカー 川西工業 東京硝子器械 東和コーポレーション(トワロン) アズワン
          通常価格 943円 5,200円 893円 610円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   1日目  

          川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました