(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋 SP-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋 SP-8【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
163円 ~ 1,614円
税込価格
179円 ~ 1,775円

【特長】・やわらかく丈夫な中厚手です・内面には裏毛をつけています・くり返しご使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[M] M
-
4904510665154
787-1406
-
-
-
-
560.000
表:天然ゴム
裏:綿(植毛)
10

1パック

10個入り

1,614( 1,775円 )

1日目

L
-
4904510665161
787-1414
-
-
-
-
680.000
表:天然ゴム
裏:綿(植毛)
10

1パック

10個入り

1,495( 1,645円 )

1日目

[M] M
ピンク
4904510667851
787-1635
0.35
20
30
7.8
56.000
表:天然ゴム
裏:綿(植毛)
10

10個

186( 205円 )

4日目

[M] M
グリーン
4904510667868
854-8728
0.35
20
30
7.8
56.000
天然ゴム・綿(植毛)
-
-

10個

163( 179円 )

1日目

L
グリーン
4904510667875
787-1643
0.35
20.8
30
8.6
61.000
表:天然ゴム
裏:綿(植毛)
10

10個

171( 188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく丈夫な中厚手です
・内面には裏毛をつけています
・くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製に比べて、硬くなったり、縮んだりしにくく、また強度にも優れており丈夫です
・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています
・土中の微生物により分解され自然に還ります
【用途】
・食品加工
・炊事・掃除・洗濯・お料理・園芸

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム手袋 SP-8

天然ゴム手袋 SP-8

    天然ゴム厚手 裏毛付

    天然ゴム厚手 裏毛付

      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

        天然ゴム手袋 中厚手 #2005

        天然ゴム手袋 中厚手 #2005

          天然ゴム手袋 しなやか中厚手

          天然ゴム手袋 しなやか中厚手

            天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

            天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)

              天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

              天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)

                天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                  ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

                  ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

                    天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                    天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

                      ワークサヤン 天然ゴムうす手 D-131

                      ワークサヤン 天然ゴムうす手 D-131

                        天然ゴムうす手

                        天然ゴムうす手

                          天然ゴム手袋 ラバーホープ

                          天然ゴム手袋 ラバーホープ

                            メーカー ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 ショーワグローブ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ ダンロップ アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 163円 353円 212円 119円 183円 379円 254円 214円 298円 371円 209円 178円 528円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム

                            天然ゴム手袋 SP-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました