(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
665円
税込単価
732円

【特長】・塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラウン
  • 厚さ(mm):
    約1.31
  • 全長(cm):
    30
  • すべり止め:
    あり

型番

651-L 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

サイズLブラウン
JANコード4907026065166トラスココード829-0816
質量(g)144.000材質1表:塩化ビニール樹脂
材質2裏:綿厚さ(mm)約1.31
手のひら周り(cm)23.0全長(cm)30
中指長さ(cm)7.9すべり止めあり
タイプメリヤス(綿) - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

651-L

L
4907026065166
829-0816
144.000
表:塩化ビニール樹脂
裏:綿
23.0
7.9
メリヤス(綿)

5個

665( 732円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
・裏布に13ゲージの縫い目のないシームレス編手を使用しており、手触りが良く作業性の良い手袋です。
・独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
・イヤなにおいを抑える防臭加工を施しています。
・指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
・袖口をカバーするロングタイプです。
【用途】
・機械部品製造。
・建設・土木。
・漁業。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプの型番651-Lのページです。
型番651-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

    ナイスハンドミュー薄手 手袋

    ナイスハンドミュー薄手 手袋

      【耐油性】塩化ビニール手袋

      【耐油性】塩化ビニール手袋

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

          川西 ソフトマックス

          川西 ソフトマックス

            塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

            塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

              ソフトマックス ロング

              ソフトマックス ロング

                耐油ビニローブ NO660

                耐油ビニローブ NO660

                  ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                  ポリレン手袋 ソフト/ソフトジャージ

                    ブルーフィット手袋 No.181

                    ブルーフィット手袋 No.181

                      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                      塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                          ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                          ナイスハンドミュー厚手 手袋 全長(cm)31

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 ショーワグローブ 川西工業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ
                            通常価格 665円 182円 743円 273円 500円 548円 381円 498円 414円 140円 606円 346円 417円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ブラウン - ブラウン - - - - - - - グリーン - -
                            厚さ(mm) 約1.31 - - 約0.5 - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 - - 32 - - - - - - - 32 -
                            すべり止め あり - - あり - - - - - - - - -

                            塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            651-2L
                            651-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) タイプ

                            665円

                            ( 732円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            LL4907026065173829-0817155.000表:塩化ビニール樹脂裏:綿25.68.2メリヤス(綿)

                            665円

                            ( 732円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            M4907026065142829-0815139.000表:塩化ビニール樹脂裏:綿21.77.3-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) タイプ

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト