(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,733円 ~ 3,795円
税込価格
3,006円 ~ 4,175円

【特長】・耐熱性、耐ハンダ性に優れています。【用途】・高温乾燥塗装やハンダメッ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ長さ(m):
    20
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    5.39N/25mm
  • 引張強さ:
    122.6N/25mm
  • 伸び(%):
    50
  • 破壊電圧(kV):
    7
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200
  • 色:
    ブラウン系
  • 商品コード:
    650S #25
  • メーカー商品名:
    カプトン(R)粘着テープ
  • 支持体:
    カプトンフィルム
  • 基材厚さ(mm):
    0.025

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18

1個

2,733( 3,006円 )

7日目

25

1個

3,795( 4,175円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
【用途】
・高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。
・耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。
・部品の耐熱工程搬送用に。
【商品仕様】
・色:茶褐色
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.05
・粘着力:5.3N/25mm
・引張強度:122.6N/25mm
・芯径:3インチ(76mm)
・UL510FR、UL温度定格200℃
・切断にはカッターが必要
【材質/仕上】
・基材:カプトン[[(R)]]フィルム
・粘着剤:シリコーン系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

    ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

    ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

        チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

        チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

          バルカー バルフロン粘着テープ

          バルカー バルフロン粘着テープ

            カプトン粘着テープ 650S-P/#25

            カプトン粘着テープ 650S-P/#25

              ポリイミド粘着テープ API-114A

              ポリイミド粘着テープ API-114A

                エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                  ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                  ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                    ガラスクロス粘着テープ 540S

                    ガラスクロス粘着テープ 540S

                      メーカー 寺岡製作所 東京硝子器械 スリーエムジャパン 中興化成工業 日本バルカー 三商 アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン
                      通常価格 2,733円 3,063円 913円 4,184円 3,956円 3,200円 2,019円 4,006円 329円 2,276円
                      通常出荷日 7日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   12日目   1日目   1日目~   1日目  
                      テープ厚(mm) 0.05 0.06 0.06 0.08 - 0.05 0.06 0.13 0.06 0.18
                      テープ長さ(m) 20 10 66 20 - 20 10 55 66 30
                      粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 シリコーン系 - シリコーン系 - ゴム系 アクリル系 シリコーン系
                      粘着力 5.39N/25mm 6N/25mm 3.3N/10mm 7N/25mm - 5.39N(550gf)/幅25mm - 4.9N/10mm 3.3N/10mm 8.58N(875gf)/25mm
                      引張強さ 122.6N/25mm 125N/25mm 44N/10mm 240N/25mm - 122.6N/25mm - 79N/10mm 44N/10mm 612.9N(62.5kgf)/25mm

                      TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました