(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクリーンボックス #800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:648000-00
サンクリーンボックス #800 サンクリーンボックス #800

通常単価(税別)
107,093円
税込単価
117,802円

【特長】・外観は凹凸のないシンプルな形状で、ゴミ・ホコリが残りにくく、掃除も簡...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    800
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    890
  • 間口(mm):
    1300
  • 高さ(mm):
    1060

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

648000-00 解除

Loading...

商品情報を表示

648000-00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)
耐荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

648000-00

グレー
4983049948051
216-8440
40000
-
160

1個

107,093( 117,802円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外観は凹凸のないシンプルな形状で、ゴミ・ホコリが残りにくく、掃除も簡単ですので、衛生的です。
・内底面にφ40mmの水抜き孔を設け、風呂栓が取り付けられますので、洗浄時の水抜きがスムーズにできます。
・回転扉と前面扉の2枚扉方式ですので、間口が広く、ゴミの回収および本体の清掃が楽に行えます。
・フタを開けて安全に作業ができるようストッパーを設置しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンクリーンボックス #800の型番648000-00のページです。
型番648000-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクリーンボックス #800

サンクリーンボックス #800

    システムカート(フレーム)

    システムカート(フレーム)

      ダストピット Uタイプ

      ダストピット Uタイプ

        キャスターペール 45C2(2輪)

        キャスターペール 45C2(2輪)

          ダストボックスDX 500L/800L グレー

          ダストボックスDX 500L/800L グレー

            カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800

            カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800

              サンクリーンボックスBー2

              サンクリーンボックスBー2

                ダストカート 100~660L

                ダストカート 100~660L

                  ゴミ回収カート エコカート H

                  ゴミ回収カート エコカート H

                    ペダルペール キサス

                    ペダルペール キサス

                      ダストカートエコノミー

                      ダストカートエコノミー

                        カフェスタイル フロントオープンダスト(深)

                        カフェスタイル フロントオープンダスト(深)

                          メーカー 三甲 テラモト ヨドコウ(淀川製鋼所) リス 積水テクノ成型 カイスイマレン 三甲 カイスイマレン カイスイマレン サンコープラスチック アズワン 吉川国工業所
                          通常価格 107,093円 58,044円 86,250円 11,289円 73,708円 114,923円 24,802円 22,728円 84,749円 3,222円 16,700円 3,000円
                          通常出荷日 8日目   1日目   16日目~   8日目   8日目   5日目   8日目   4日目~   5日目   10日目   1日目   8日目  
                          容量(L) 800 - - 46 - - 160 - - 14.5 - -
                          材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - 本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP) - - - - -
                          奥行(mm) 890 - - - - - - - - - - -
                          間口(mm) 1300 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 1060 - - - - - - - - - - -

                          サンクリーンボックス #800のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NO648000-02
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量(g) キャスター径(mm) 耐荷重(kg)

                          139,809円

                          ( 153,790円 )
                          1個 -

                          8日目

                          --216-994949000.0--

                          ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました