(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 S ブルー (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 S ブルー (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

【特長】・粉付 ・天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れて...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • サイズ:
    S
  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4904510664539
  • トラスココード:
    854-9089
  • 厚さ(mm):
    0.07
  • 手のひら周り(cm):
    17.2
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    425
  • 材質1:
    合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 粉:
    あり
  • 食品衛生法:
    適合

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

Loading...

製品仕様

型番サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)厚みトラスココード質量材質
6453ブルーS24.017.27.50.07mm854-9089425g合成ゴム(ニトリルゴム)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6453

1パック

100個入り

1,230( 1,353円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉付
・天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。
・塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
・ぴったりフィットの極うす手です。内面にはコーンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。
・便利な左右両用タイプです。
・環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。
【用途】
・薬品作業
・食品加工
・油作業
・掃除
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:S
・全長(cm):24.0
・手のひら周り(cm):17.2
・中指長さ(cm):7.5
・厚み:0.07mm
・トラスココード:854-9089
・質量:425g
【材質/仕上】
・合成ゴム(ニトリルゴム)

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 S ブルー (100枚入)の型番6453のページです。
型番6453に関する仕様情報を記載しております。

ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 S ブルー (100枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました