(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タニザワ 女性用反射チョッキさくら

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タニザワ 女性用反射チョッキさくら

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,181円 3,920円
税込単価
4,599円 4,312円

【特長】・女性の体に合わせたカットラインとなっています。・オールシーズン対応の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • 反射材:
    PVC
  • 色:
    紺地/シルバー反射
  • LED有無:
  • 着丈(cm):
    39
  • 反射材有無:
  • 幅(cm):
    34.5
  • 材質1:
    パイピング:ナイロン
  • JANコード:
    4546721001767
  • トラスココード:
    797-0081
  • 質量(g):
    150.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

643NWP

5個

4,181円

3,920

( 4,312円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性の体に合わせたカットラインとなっています。
・オールシーズン対応のフリーサイズです。
・さくら色のパイピングが女性らしさを引き立てます。

【商品仕様】
・色:ネイビー/シルバー反射
・着丈(cm):39
・幅(cm):34.5
・反射材:幅50mm
・JANコード:4546721001767
・トラスココード:797-0081
・質量:150g
【材質/仕上】
・メッシュ:ポリエステル
・パイピング:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タニザワ 女性用反射チョッキさくらの型番643NWPのページです。
型番643NWPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニザワ 女性用反射チョッキさくら

タニザワ 女性用反射チョッキさくら

    e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ

    e (イー) 腕章透明ポケット付タイプ

      e (イー) 腕章 ショートタイプ  (ゴムバンド付) ゴムバンド付

      e (イー) 腕章 ショートタイプ (ゴムバンド付) ゴムバンド付

        ベルセード製胸章

        ベルセード製胸章

          ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

          ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

            紙差し込み式

            紙差し込み式

              トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD

              トーヨーセフティ LED点滅式 NO.65-LD

                交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021

                交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021

                  [CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)

                  [CR2450x1個]LED反射タスキ(黄)

                    腕章 65P

                    腕章 65P

                      メーカー 谷沢製作所 つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット トーヨーセフティー トーヨーセフティー アイトス エスコ トーヨーセフティー
                      通常価格 4,181円 969円 969円 800円 322円 - 1,009円 845円 2,750円 262円
                      通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   お見積り   5日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目  
                      商品タイプ 安全ベスト - - - - - - - タスキ -
                      本体材質 ポリエステル - - - - - - - PVC -
                      反射材 PVC - - - - - - - PVC -
                      紺地/シルバー反射 - - - - - - - イエロー -
                      LED有無 - - - - - - - -

                      タニザワ 女性用反射チョッキさくらのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました