(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:640PF7-50
カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系 ニチバン カートンテープ640PFオウドー50ミリ

カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系 640PF7-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
202円
税込単価
222円

【特長】・段ボール包装用のOPP粘着テープです・ゴム系粘着剤を使用しているので...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

640PF7-50 解除

Loading...

640PF7-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
粘着力
引張強度
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
テープカット条件
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

640PF7-50

50
50
ブラウン・ダンボール色
51.9N/10mm
2.67N/10mm
黄土
4987167026448
124-5089
185
-
切断にはカッターが必要
10

12個

202( 222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボール包装用のOPP粘着テープです
・ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します
・タイの合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製です
・耐水・耐久性に優れています
【用途】
・段ボールの封かん
・農産物や水産物の段ボール封かんなど
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.065
・粘着力:2.67N/10mm
・引張強さ:51.9N/10mm
・伸び:149%
【材質/仕上】
・支持体:ポリプロピレン
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

640PF7-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系の型番640PF7-50のページです。
型番640PF7-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系

カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系

    カートンテープ No.660PF

    カートンテープ No.660PF

      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

        カートンテープ No.640PF,色:クリア

        カートンテープ No.640PF,色:クリア

          3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

          3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

            3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

            3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

              メーカー ニチバン ニチバン スリーエムジャパン ニチバン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
              通常価格 144円 278円 534円 259円 557円 575円
              通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   5日目  
              テープ厚(mm) 0.065 0.086 - 0.065 - -
              基材 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - -
              粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - -

              カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
              梱包作業
              評価 5.0満足度:5.02021/12/31
              クリアテープと併用して使ってます。ガムテープよりしっかりして切れる感じがないので、梱包ダンボールのテープ止めはほとんどこれを使用してます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              梱包の段ボール箱
              評価 5.0満足度:5.02021/11/30
              段ボール箱の固定に使用してます。薄くても丈夫で貼りやすく大変気にってます。ダンボールと同じ茶色なので再使用ダンボール箱の剥がれ後に貼るときれいに見えます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              640PF-60
              640PF-60X100
              640PF-75
              640PF7-50X100
              640PF7-60
              640PF7-60X100
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?テープ幅
              (mm)
              テープ長さ
              (m)
              色系統 粘着力 引張強度 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 テープカット条件

              226円

              ( 249円 )
              1個 あり

              1日目

              106050クリア51.9N/10mm2.67N/10mm透明4987167026394124-5090220.000基材:ポリプロピレン-

              445円

              ( 490円 )
              1個 あり

              4日目

              1060100クリア-2.67N/10mm透明4987167063979124-5095405.000基材:ポリプロピレン-

              283円

              ( 311円 )
              1個 あり

              1日目

              107550クリア51.9N/10mm2.67N/10mm透明4987167026400124-5094275.000基材:ポリプロピレン切断にはカッターが必要

              369円

              ( 406円 )
              1個 あり

              1日目

              1050100ブラウン・ダンボール色51.9N/10mm2.67N/10mm黄土4987167064037124-5102345.000-切断にはカッターが必要

              230円

              ( 253円 )
              1個 あり

              1日目

              106050ブラウン・ダンボール色51.9N/10mm2.67N/10mm黄土4987167026455124-5100220.000-切断にはカッターが必要

              452円

              ( 497円 )
              1個 あり

              6日目

              1060100ブラウン・ダンボール色--黄土4987167063986124-5096405.000-切断にはカッターが必要

              OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました