(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 A-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付手袋 A-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,936円
税込単価
2,130円

【特長】・手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです。・手袋部は塩化ビニール...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブラウン
  • 材質1:
    手袋部:塩化ビニール樹脂、綿メリヤス
  • 材質2:
    カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂
  • 厚さ(mm):
    約1.32
  • 全長(cm):
    65.0

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
635-M

635-M

M
4907026063544
824-5959
272.000
23.5
7.0

3個

1,936( 2,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです。
・手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
・指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
・手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです。
・袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます。
【用途】
・漁業、水産業。
・農業、酪農。
・多量の水・油を扱う作業。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:綿メリヤス
・腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付手袋 A-20の型番635-Mのページです。
型番635-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 A-20

腕カバー付手袋 A-20

    腕カバー付薄手 No.240

    腕カバー付薄手 No.240

      ミエローブ ソフトボアツートンロング L

      ミエローブ ソフトボアツートンロング L

        ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

        ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

          腕カバー付厚手 №140 L 1双入

          腕カバー付厚手 №140 L 1双入

            腕カバー付手袋 ジョイハンド

            腕カバー付手袋 ジョイハンド

              腕カバー付ニュービニローブ No.645

              腕カバー付ニュービニローブ No.645

                腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                  ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                  ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                      ビニローブ No.140

                      ビニローブ No.140

                        ニュービニローブ No.645

                        ニュービニローブ No.645

                          腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

                          腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 三重化学工業 三重化学工業 三商 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン アズワン ショーワグローブ
                            通常価格 1,936円 977円 1,958円 1,340円 1,714円 996円 1,472円 798円 1,340円 1,688円 1,372円 1,363円 1,454円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング - - ロング ロング ロング ロング - ロング ロング ロング 指先コート
                            ブラウン - - - - ブルー - - - ブラウン - - -
                            材質1 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿メリヤス - - - - 表:塩化ビニール樹脂 - - - 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 - - -

                            腕カバー付手袋 A-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            635-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            1,936円

                            ( 2,130円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            L4907026063568824-5958279.00025.58.0

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました