(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
544円
税込単価
598円

【特長】・マイクロファイバーだから洗剤不要で墓石を傷つけない。【用途】・汚れ落...

詳細情報を確認する

型番

635557000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

635557000

1パック

2個入り

544( 598円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバーだから洗剤不要で墓石を傷つけない。
【用途】
・汚れ落とし用
【商品仕様】
・約30×20cm ※2枚入
・azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)
・JANコード:4970190454227
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリエステル80%・ナイロン20%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)の型番635557000のページです。
型番635557000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)

azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)

    300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

    300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)

      マイクロクロス20枚入

      マイクロクロス20枚入

        SK-11 マイクロファイバークロス

        SK-11 マイクロファイバークロス

          マジカルダスター【2枚入り】

          マジカルダスター【2枚入り】

            330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

            330x220mm マイクロファイバークロス(2枚)

              330x610mm フランネルクロス

              330x610mm フランネルクロス

                オフィスクリーナー ウェットタイプ 150枚入 オク-46

                オフィスクリーナー ウェットタイプ 150枚入 オク-46

                  406x406mm マイクロファイバークロス

                  406x406mm マイクロファイバークロス

                    白ウエス W0230

                    白ウエス W0230

                      マイクロクロス

                      マイクロクロス

                        レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                        レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                          “お掃除用クロス”(10枚入)

                          “お掃除用クロス”(10枚入)

                            メーカー アズマ工業 エスコ ボンスター SK-11 八ツ矢工業 エスコ エスコ コクヨ エスコ アズワン 八ツ矢工業 LEC バイリーンクリエイト
                            通常価格 544円 2,326円 1,163円 1,180円 470円 610円 1,850円 2,294円 850円 5,110円 571円 456円 4,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   2日目  

                            azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました