(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンロップ S-911 床皮手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンロップ S-911 床皮手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
614円
税込単価
675円

【特長】・油汚れや熱、衝撃から手をしっかりガードする皮素材です。【用途】・建築...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    小さめ
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4904510270464
  • トラスココード:
    136-0820
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    24
  • 質量(g):
    185.000
  • 材質1:
    牛皮

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

製品特長・仕様

ダンロップ S-911 床皮手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6329

1個

614( 675円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れや熱、衝撃から手をしっかりガードする皮素材です。
【用途】
・建築・土木作業。
・造船・鉄鋼作業。
・自動車・機械作業。
【材質】
・牛皮

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンロップ S-911 床皮手袋の型番6329のページです。
型番6329に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンロップ S-911 床皮手袋

ダンロップ S-911 床皮手袋

    床革甲メリ 3双組

    床革甲メリ 3双組

      3-600 床皮背縫3双組

      3-600 床皮背縫3双組

        豚クレスト手袋 甲メリヤス

        豚クレスト手袋 甲メリヤス

          EX-120 床皮甲メリヤス

          EX-120 床皮甲メリヤス

            トンクレ_レスキュー

            トンクレ_レスキュー

              牛本革マジック式手袋 F-803

              牛本革マジック式手袋 F-803

                トンクレ_マジック付

                トンクレ_マジック付

                  牛クレ ストレート No.317

                  牛クレ ストレート No.317

                    サファイア#601

                    サファイア#601

                      牛床革手袋 EX-120

                      牛床革手袋 EX-120

                        ペンギンエースエレカー

                        ペンギンエースエレカー

                          プロライナー

                          プロライナー

                            メーカー ダンロップ 富士グローブ 富士グローブ ミスミ 富士グローブ 富士手袋 富士グローブ 富士手袋 富士手袋 ホーケン 富士グローブ ペンギンエース ホーケン
                            通常価格 614円 1,138円 972円 468円 509円 705円 1,537円 664円 898円 523円 554円 1,538円 5,314円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   2日目  
                            サイズ 小さめ L L - L - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904510270464 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 136-0820 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            ダンロップ S-911 床皮手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました