(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,185円
税込単価
2,404円

【特長】・環境に優しい樹脂製ワッシャーです。・(株)国盛化学社の樹脂製締結部材...

詳細情報を確認する

型番

63159-PLW10-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63159-PLW10-BK

1パック

100個入り

2,185( 2,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい樹脂製ワッシャーです。
・(株)国盛化学社の樹脂製締結部材『パンロック』の厚み調整や、樹脂ワッシャーとして様々な用途にお使いいただけます。
【用途】
・厚み調整に。
【商品仕様】
・色:黒
・外径(mm):17
・内径(mm):10.2
・厚さ(mm):1
・JANコード:4580484541139
・トラスココード:827-8891
・質量:20g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒の型番63159-PLW10-BKのページです。
型番63159-PLW10-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

    KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

    KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

      袋ナット付ジョイント

      袋ナット付ジョイント

        平曲りタガネ

        平曲りタガネ

          ホースバンドオールステン

          ホースバンドオールステン

            プリングヘッド用ノーズピース

            プリングヘッド用ノーズピース

              KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

              KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

                ウレタンエアリール

                ウレタンエアリール

                  強力ホースバンド(ステンレス製)

                  強力ホースバンド(ステンレス製)

                    SI 60φウールバフ (5枚入)

                    SI 60φウールバフ (5枚入)

                      メーカー 国盛化学 国盛化学 EARTH MAN 不二空機 SK-11 チェリーファスナーズ 国盛化学 ハタヤリミテッド SK-11 信濃機販
                      通常価格 2,185円 3,907円 655円 1,900円 805円 8,689円 4,288円 22,687円 1,106円 2,185円
                      通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      種類 その他関連用品 その他関連用品 カプラ その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品

                      KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました