(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,907円
税込単価
4,298円

【特長】・プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です...

詳細情報を確認する

型番

63144-1010-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63144-1010-BL

10

1個

3,907( 4,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
・両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
・ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
【用途】
・プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。
・密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。
・プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。
【商品仕様】
・フランジ径(mm):15
・色:青
・穴径(mm):10
・高さ(mm):10
・引抜強度(kgf):15
・JANコード:4580484540989
・トラスココード:798-6556
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)の型番63144-1010-BLのページです。
型番63144-1010-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

    KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

    KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

      KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)

      KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)

        SI ピラーカットブレード (2枚入)

        SI ピラーカットブレード (2枚入)

          プリングヘッド用ノーズピース

          プリングヘッド用ノーズピース

            日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

            日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

              3M フォームバフィングパッド02654 外径95mm

              3M フォームバフィングパッド02654 外径95mm

                多機能電動ドライバ トルク調整リングカバー

                多機能電動ドライバ トルク調整リングカバー

                  日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                  日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

                    メーカー 国盛化学 国盛化学 国盛化学 信濃機販 チェリーファスナーズ 日平機器 スリーエムジャパン 日東工器 日平機器
                    通常価格 3,907円 4,288円 2,632円 7,807円 8,689円 22,712円 946円 2,250円 20,674円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    種類 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 - - - ホース・エアリール

                    KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました