(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,288円
税込単価
4,717円

【特長】・プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です...

詳細情報を確認する

型番

63132-1006-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63132-1006-BL

10

1個

4,288( 4,717円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
・両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
・ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
【用途】
・プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。
・密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。
・プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。
【商品仕様】
・フランジ径(mm):15
・色:青
・穴径(mm):10
・高さ(mm):6
・引抜強度(kgf):15
・JANコード:4580484540965
・トラスココード:798-6513
・質量:50g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)の型番63132-1006-BLのページです。
型番63132-1006-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)

    KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

    KUNIMORI パンロック φ10×L10 青 (100個入)

      KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)

      KUNIMORI ピンクリップ(3-4mm用)白 (100個入)

        KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)青 (50個入)

        KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)青 (50個入)

          シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

          シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

            KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)黒 (50個入)

            KUNIMORI コーナークリップ(3-4mm用)黒 (50個入)

              プリングヘッド用ノーズピース

              プリングヘッド用ノーズピース

                ホースバンドセミステン

                ホースバンドセミステン

                  メーカー 国盛化学 国盛化学 国盛化学 国盛化学 SK-11 国盛化学 チェリーファスナーズ SK-11
                  通常価格 4,288円 3,907円 2,632円 3,216円 402円 3,530円 8,689円 472円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~  
                  種類 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品

                  KUNIMORI パンロック φ10×L6 青 (100個入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました