(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,777円
税込単価
41,555円

【特長】・端面レーザーカット処理により、リントの発生を最小限に抑えています。・...

詳細情報を確認する

  • シートサイズ(mm):
    152×152
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4901750631307
  • トラスココード:
    432-2771
  • 質量(g):
    7500.0
  • 材質1:
    ポリエステル
  • ケース入数(枚×袋):
    100×20
  • ISO Class:
    5
  • クリーンパック有無:
  • 内容量:
    1ケース(100枚×5パック)

Loading...

製品特長・仕様

キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ【20個入り】 製品仕様
製品名キムテクピュア W3
ドライワイパー 6インチ
型番63131
枚数100枚
シートサイズ152×152mm
素材ポリエステル
キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ【20個入り】 製品画像

【特徴・用途】
●発塵・残留イオンが非常に少なく、18MΩ・cm超純水洗浄処理されたワイパー。
●クリーンエリア、クリーンベンチの清掃作業やアルコール、アセトン等の薬品を染み込ませた拭き取り作業に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63131

1ケース(100枚×5パック)
10

1パック

20個入り

37,777( 41,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端面レーザーカット処理により、リントの発生を最小限に抑えています。
・発じん・残留イオンが非常に少なく、吸収性能に優れています。
【用途】
・クリーンエリアでの拭き取り作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチの型番63131のページです。
型番63131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ

キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ

    キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

    キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

      キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズ

      キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズ

        キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300

        キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300

          ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

          ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

            ワイプオール 60575

            ワイプオール 60575

              エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

              エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

                クリーンワイパー FF-390C/SF-30C/LF-33C/LF-8G

                クリーンワイパー FF-390C/SF-30C/LF-33C/LF-8G

                  AG+クリーニングワイプ

                  AG+クリーニングワイプ

                    JKカウンタークロス薄手 65422 ピンク 100枚×6

                    JKカウンタークロス薄手 65422 ピンク 100枚×6

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                        ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

                        ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入

                          JKカウンタークロス薄手 65402 ホワイト 100枚×6

                          JKカウンタークロス薄手 65402 ホワイト 100枚×6

                            メーカー 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 三商
                            通常価格 37,777円 38,587円 31,111円 31,111円 3,159円 2,129円 20,336円 920円 500円 24,600円 5,524円 6,250円 24,600円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   19日目  
                            シートサイズ(mm) 152×152 228×228 - - - 335×343 - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト - ホワイト - - - - -
                            JANコード 4901750631307 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 432-2771 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 7500.0 - - - - - - - - - - - -

                            キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました