(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63116
キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズ クリーンルームヨウウエス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,111円
税込単価
34,222円

【特長】・熱融着加工により1枚のシートがきわめて細い繊維のからみ合いによって形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

 
カタログを表示

63116 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
枚数
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63116

75×75
1600
4901750631161
778-5801
1600枚×5パック
10

1個

31,111( 34,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱融着加工により1枚のシートがきわめて細い繊維のからみ合いによって形成されています
・切断しても切断面からリントが発生する心配がありません
・耐薬品性に優れたクリーンエアワイパーです
・低発塵素材のポリプロピレン不織布です
【用途】
・強い溶剤の拭き取り作業に

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズの型番63116のページです。
型番63116に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズ

キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズ

    キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300

    キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300

      キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ

      キムテクピュアW3 ドライワイパー6インチ

        キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

        キムテクピュアW3 ドライワイパー 9インチ

          ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

          ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

            ワイプオール 60575

            ワイプオール 60575

              エクセリーフ

              エクセリーフ

                エクセリーフ EL-25C

                エクセリーフ EL-25C

                  JKカウンタークロス薄手 65402 ホワイト 100枚×6

                  JKカウンタークロス薄手 65402 ホワイト 100枚×6

                    アズワン 滅菌ワイパー

                    アズワン 滅菌ワイパー

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                      ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                        エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

                        エリエール プロワイプ ローリントクロス M100

                          ザヴィーナ CKワイピングクロス

                          ザヴィーナ CKワイピングクロス

                            メーカー 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン savina(KBセーレン)
                            通常価格 31,111円 31,111円 37,777円 38,587円 3,159円 2,129円 12,446円 14,229円 24,600円 18,865円 5,524円 20,336円 16,975円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー - - ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー - ワイパー -
                            材質 ポリプロピレン - - ポリエステル - パルプ - - - ポリエステル - - -
                            ホワイト - ホワイト ホワイト - ホワイト - - - ホワイト - - -
                            仕様 平判 - - - - - - - - - - - -
                            材質・仕上げ ポリプロピレン(PP)不織布 - - - - - - - - - - - -

                            キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 3サイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            63114
                            63115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シートサイズ
                            (mm)
                            枚数 JANコード トラスココード 内容量

                            31,111円

                            ( 34,222円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10150×1006004901750631147778-5780600枚×5パック

                            31,111円

                            ( 34,222円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10150×758004901750631154778-5798800枚×5パック

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました