(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6300-T4-50
アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80 ヘックスローブドライバー

アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80 6300-T4-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・トルクス[[R下]]ネジ用のドライバーです。・T6~T40はいじり止...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    軸:特殊合金鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂

型番

6300-T4-50 解除

Loading...

6300-T4-50の仕様・寸法情報

全長(mm)133軸長(mm)50
JANコード4962485020521トラスココード803-6865
刃先T4材質1軸:特殊合金鋼
材質2グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂先端サイズ(mm)φ1.3
RoHS ?10 - -
型番
全長(mm)
軸長(mm)
JANコード
トラスココード
刃先
先端サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6300-T4-50

133
50
4962485020521
803-6865
T4
φ1.3
10

1個

750( 825円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクス[[R下]]ネジ用のドライバーです。
・T6~T40はいじり止め付ネジにも対応しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80の型番6300-T4-50のページです。
型番6300-T4-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80

アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80

    メガドラ タガネドライバー No.970

    メガドラ タガネドライバー No.970

      ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)

      ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)

        ソフトフィニッシュ®ESDマイナスドライバー

        ソフトフィニッシュ®ESDマイナスドライバー

          メーカー ANEX ベッセル ANEX WIHA
          通常価格 750円 1,857円 1,050円 3,225円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   3日目  
          材質1 軸:特殊合金鋼 - 軸:ステンレス鋼 -
          材質2 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 - グリップ:ポリプロピレン・エラストマー樹脂 -

          アネックス ヘクスローブドライバー(T形) T15×80のレビュー

          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
          自動車整備に
          評価 5.0満足度:5.02021/09/12
          先端の精度がよくネジにフィットします。
          あと、価格が安価で助かります。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ケースのネジ締め用に
          評価 4.0満足度:4.02020/12/03
          持ち手のグリップが太くて力を入れ易く使いやすいです。価格も満足です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          6300-T30-115
          6300-T5-50
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?全長
          (mm)
          軸長
          (mm)
          JANコード トラスココード 刃先 先端サイズ(mm)

          1,350円

          ( 1,485円 )
          1個 あり

          2日目

          102351154962485020507803-6863T30φ5.5

          750円

          ( 825円 )
          1個 あり

          4日目

          10133504962485020538803-6866T5φ1.4
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?全長
          (mm)
          軸長
          (mm)
          JANコード トラスココード 刃先 先端サイズ(mm)

          グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト