(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6277TG-4.3
カウンターシンク先端角90度 カウンターシンク

カウンターシンク先端角90度 6277TG-4.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【特長】二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができるカウンターシンク...

詳細情報を確認する

  • カウンターシンク:
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 刃数:
    3
  • 外周刃有無:
  • 工具材種:
    ハイス
  • 仕様2:
    表面処理:チタンコーティング

型番

6277TG-4.3 解除

Loading...

6277TG-4.3 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

6277TG-4.3【特長】
・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
【用途】
・さら座ぐり・面取り・バリ取
【商品仕様】
・先端径(mm):1.3
・有効刃径(mm):4.3
・全長(mm):40
・シャンク径(mm):4
・表面処理:チタンコーティング
・カッター先端角(°):90
・カッター先端角(°):90
・先端角:90°
・3枚刃
・JANコード:4526587140497
・トラスココード:522-8913
・質量:3.8g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)
6277TG-23.0【特長】
・二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
【用途】
・機械作業でも手作業でも使用可能です。
【商品仕様】
・先端径(mm):3.8
・有効刃径(mm):23.0
・全長(mm):67
・シャンク径(mm):10
・表面処理:チタンコーティング
・カッター先端角(°):90
・カッター先端角(°):90
・先端角:90°
・3枚刃
・JANコード:4526587140695
・トラスココード:522-8905
・質量:54g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

型番リスト

型番
用途
シャンクサイズ
全長(mm)
最大穴面取り径(mm)
最小穴面取り径(mm)
先端径(d)
JANコード
トラスココード
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6277TG-4.3

穴面取り / セット品・その他
4
40
4.3
1.3
-
4526587140497
522-8913
用途詳細:さら座ぐり・面取り・バリ取

1個

3,400( 3,740円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができるカウンターシンクです。
【用途】
さら座ぐり、面取り、バリ取りなどの機械作業でも手作業でも幅広く使用できます。

Loading...

6277TG-4.3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンク先端角90度の型番6277TG-4.3のページです。
型番6277TG-4.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンターシンク先端角90度

カウンターシンク先端角90度

    テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

    テーパシャンクカウンタシンク 3枚刃 90° 477

      メーカー イリックス グーリング
      通常価格 3,400円 5,970円
      通常出荷日 4日目~   19日目  
      カウンターシンク -
      面取り刃両角(θ)(°) 90 90
      刃数 3 3
      外周刃有無 -
      工具材種 ハイス HSS

      カウンターシンク先端角90度のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      6277TG-23.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      用途 シャンクサイズ 全長
      (mm)
      最大穴面取り径
      (mm)
      最小穴面取り径
      (mm)
      先端径
      (d)
      JANコード トラスココード 仕様1

      9,855円

      ( 10,841円 )
      1個 -

      8日目

      -1067--3.84526587140695522-8905有効刃径(mm):23.0

      面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました