(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 水栓柱用サドルバンド 60角用

カクダイ 水栓柱用サドルバンド 60角用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・品番のうしろの( )内は適合する水栓柱注意 本体部に衝撃を与えないで...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

625-600

1個

1,300( 1,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は適合する水栓柱注意 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
【商品仕様】
・水栓柱用サドルバンド60角用
・JANコード:4972353625604
・トラスココード:807-7919
・質量:80.0g
【材質/仕上】
・ステンレス

625-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓柱用サドルバンド 60角用の型番625-600のページです。
型番625-600に関する仕様情報を記載しております。

カクダイ 水栓柱用サドルバンド 60角用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました