(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6250PF-48X100
カートンテープ No.6250PF カートンテープ 6250PF トウメイ

カートンテープ No.6250PF 6250PF-48X100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
348円
税込単価
383円

【特長】・中小重量包装用の透明なOPP粘着テープです。・ゴム系粘着剤を使用して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

6250PF-48X100 解除

Loading...

6250PF-48X100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ長さ(m)
引張強度
JANコード
トラスココード
質量(g)
粘着剤
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6250PF-48X100

0.048
100
2.54N/10mm
4987167074555
779-7532
245
ゴム系
10

10個

348( 383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中小重量包装用の透明なOPP粘着テープです。
・ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
【用途】
・中小重量物の封かんに。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

6250PF-48X100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートンテープ No.6250PFの型番6250PF-48X100のページです。
型番6250PF-48X100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートンテープ No.6250PF

カートンテープ No.6250PF

    タフライトテープ No.835

    タフライトテープ No.835

      積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

      積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

        カートンテープ No.660 ゴム系

        カートンテープ No.660 ゴム系

          OPPテープ No.333

          OPPテープ No.333

            3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

            3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

              スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

              スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

                オリエンスパットテープ No.830S

                オリエンスパットテープ No.830S

                  スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

                  スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                      厚手透明梱包用テープ PK-3900

                      厚手透明梱包用テープ PK-3900

                        3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                        3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                          メーカー ニチバン 積水化学工業 積水化学工業 ニチバン オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン 積水化学工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン
                          通常価格 348円 390円 588円 246円 209円 576円 626円 954円 485円 907円 379円 698円
                          通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目~   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目  
                          テープ幅(mm) 48 - 38 - - - - - - - 50 -
                          色系統 クリア - クリア - - - - - - - クリア -
                          基材 ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - ポリプロピレン -
                          粘着力 33.7N/10mm - - 2.17N/10mm - - - - - - - -

                          カートンテープ No.6250PFのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          6250PF-48X1000
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?テープ厚
                          (mm)
                          テープ長さ
                          (m)
                          引張強度 JANコード トラスココード 質量(g) 粘着剤

                          3,572円

                          ( 3,929円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          100.04610002.1N/10mm4987167074562107-74182100.0-

                          OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました