(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ステンレスタンク取付金具

カクダイ ステンレスタンク取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,499円 15,617円
税込単価
18,149円 17,179円

【商品仕様】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用・タボ(まわり止め)付き・JA...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6222-50

1個

16,499円

15,617

( 17,179円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
・タボ(まわり止め)付き
・JANコード:4972353622252
・トラスココード:807-4534
・質量:34.0g
【材質/仕上】
・材質 ステンレス

Loading...

6222-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ステンレスタンク取付金具の型番6222-50のページです。
型番6222-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ステンレスタンク取付金具

カクダイ ステンレスタンク取付金具

    ステンレスタンク取付金具 6222-23

    ステンレスタンク取付金具 6222-23

      ステンレスタンク取付金具 6222-20

      ステンレスタンク取付金具 6222-20

        ステンレスタンク取付金具 6222-13

        ステンレスタンク取付金具 6222-13

          袋ナット・パッキンセット(40セット入)

          袋ナット・パッキンセット(40セット入)

            VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

            VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)

              メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ 因幡電機産業 カクダイ
              通常価格 16,499円 10,214円 8,450円 7,510円 11,731円 3,001円
              通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
              接続形状 キャップ - - - - -
              材質 ステンレス - - - - -
              表面処理 なし - - - - -
              使用流体 水 / 空気 - - - - -
              質量(g) 34 - - - - -

              カクダイ ステンレスタンク取付金具のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました