(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスタンク取付金具 6222-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスタンク取付金具 6222-23

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,214円
税込単価
11,235円

【特長】・タボ(まわり止め)付き【用途】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用【...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4972353622221
  • トラスココード:
    807-3882
  • 質量(g):
    154.900
  • 材質1:
    ステンレス

型番

6222-25 解除

Loading...

製品仕様

型番呼径JANコードトラスココード質量材質
6222-25254972353622221807-3882154.9gステンレス
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6222-25

1個

10,214( 11,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タボ(まわり止め)付き
【用途】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
【商品仕様】
・呼径25
・カクダイ ステンレスタンク取付金具
・JANコード:4972353622221
・トラスココード:807-3882
・質量:154.9g
【材質/仕上】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスタンク取付金具 6222-23の型番6222-25のページです。
型番6222-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスタンク取付金具 6222-23

ステンレスタンク取付金具 6222-23

    ステンレスタンク取付金具 6222-20

    ステンレスタンク取付金具 6222-20

      カクダイ ステンレスタンク取付金具

      カクダイ ステンレスタンク取付金具

        ステンレスタンク取付金具 6222-13

        ステンレスタンク取付金具 6222-13

          タンク取付金具 6171-13

          タンク取付金具 6171-13

            タンク取付金具 6171-20

            タンク取付金具 6171-20

              メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
              通常価格 10,214円 8,450円 16,499円 7,510円 4,147円 4,392円
              通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   2日目  
              JANコード 4972353622221 4972353622214 - 4972353622207 4972353617104 4972353617111
              トラスココード 807-3882 807-3881 - 807-3880 807-3877 807-3878
              質量(g) 154.900 139.000 - 99.900 212.600 228.400
              材質1 ステンレス ステンレス - ステンレス - -

              ステンレスタンク取付金具 6222-23のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました