(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンク取付金具 6171-13

タンク取付金具 6171-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,147円
税込単価
4,562円

【特長】・タボ(まわり止め)付き【用途】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用【...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4972353617104
  • トラスココード:
    807-3877
  • 質量(g):
    212.600

型番

6171-13 解除

Loading...

呼径13
材質青銅、NBR、PP
仕様受水槽や高架タンクと給水管の接続用
タボ(まわり止め)付き
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6171-13

1個

4,147( 4,562円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タボ(まわり止め)付き
【用途】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
【商品仕様】
・呼13
・外径48ミリ
・カクダイ タンク取付金具
・JANコード:4972353617104
・トラスココード:807-3877
・質量:212.6g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タンク取付金具 6171-13の型番6171-13のページです。
型番6171-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンク取付金具 6171-13

タンク取付金具 6171-13

    ステンレスタンク取付金具 6222-20

    ステンレスタンク取付金具 6222-20

      ステンレスタンク取付金具 6222-13

      ステンレスタンク取付金具 6222-13

        ステンレスタンク取付金具 6222-23

        ステンレスタンク取付金具 6222-23

          タンク取付金具 6171-20

          タンク取付金具 6171-20

            カクダイ ステンレスタンク取付金具

            カクダイ ステンレスタンク取付金具

              メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
              通常価格 4,147円 8,450円 7,510円 10,214円 4,392円 16,499円
              通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   6日目  
              JANコード 4972353617104 4972353622214 4972353622207 4972353622221 4972353617111 -
              トラスココード 807-3877 807-3881 807-3880 807-3882 807-3878 -
              質量(g) 212.600 139.000 99.900 154.900 228.400 -

              タンク取付金具 6171-13のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました