(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,477円 ~ 5,290円
税込価格
2,725円 ~ 5,819円

【特長】・VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下の低VOC型環境塗料です・ア...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約1時間(20℃)、約2時間(冬)
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリルシリコン)
  • 塗り重ね可能時間:
    約4時間以上(20℃)、約6時間以上(冬)

型番

未確定55件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
材質3
材質4
容量(L)
塗布面積([[M2]])
OP(色記号)
仕様詳細
用途1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
780-9077
4972910045593
1090.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,880( 3,168円 )

1日目

ホワイト
-
320-2241
4972910047610
2300.0
-
-
-
1.6
11.2~16(1回塗り)
W
一液型水性つやあり
屋内外の木部、鉄部、コンクリート、瓦、発泡スチロールなどのプラスチック面。(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
1缶(1.6L)

2個

5,290( 5,819円 )

1日目

ブラック
-
780-9085
4972910045609
970.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,619( 2,881円 )

1日目

ブラック
-
320-2267
4972910047627
2000.0
-
-
-
1.6
11.2~16(1回塗り)
BK
一液型水性つやあり
屋内外の木部、鉄部、コンクリート、瓦、発泡スチロールなどのプラスチック面。(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
1缶(1.6L)

2個

4,488( 4,937円 )

1日目

レッド
-
817-9474
4972910045616
1008.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
817-9475
4972910045623
1008.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

イエロー
-
780-9093
4972910045630
1020.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,880( 3,168円 )

2日目

イエロー
-
320-2283
4972910047658
2100.0
-
-
-
1.6
11.2~16(1回塗り)
Y
一液型水性つやあり
屋内外の木部、鉄部、コンクリート、瓦、発泡スチロールなどのプラスチック面。(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
1缶(1.6L)

2個

5,290( 5,819円 )

1日目

-
817-9476
4972910045647
1000.9999999999999
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

アイボリー
-
817-9477
4972910045654
1092.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,880( 3,168円 )

1日目

ダークグレー
-
817-9478
4972910045661
1036.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
クリーム
817-9479
4972910045678
1078.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
えんじ
817-9480
4972910045692
1036.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
こげちゃ
817-9481
4972910045715
1014.9999999999999
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,527( 2,780円 )

2日目

うすわかくさ
-
780-9107
4972910045722
1040.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,880( 3,168円 )

1日目

うすわかくさ
-
320-2305
4972910047740
2100.0
-
-
-
1.6
11.2~16(1回塗り)
GN
一液型水性つやあり
屋内外の木部、鉄部、コンクリート、瓦、発泡スチロールなどのプラスチック面。(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
1缶(1.6L)

2個

5,290( 5,819円 )

1日目

その他
ライトベージュ
817-9482
4972910045739
1057.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
フレッシュグリーン
817-9483
4972910045746
1029.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

チョコレート
-
817-9484
4972910045753
1008.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,527( 2,780円 )

1日目

ブルー
-
817-9485
4972910046002
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
きみどり
817-9486
4972910045760
1008.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

オレンジ
-
817-9487
4972910045777
994.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
817-9488
4972910045784
1008.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
オリーブゴールド
817-9489
4972910049836
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
さくら
817-9490
4972910045791
1036.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
オパール
817-9491
4972910045807
1036.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
817-9492
4972910045814
1036.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,627( 2,890円 )

7日目

その他
ブルーグレー
817-9493
4972910045821
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ふか緑
817-9494
4972910045838
1000.9999999999999
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ブラックブラウン
817-9495
4972910045845
1014.9999999999999
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ミルキーホワイト
817-9496
4972910045852
1092.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,880( 3,168円 )

1日目

その他
パールグレー
817-9497
4972910045869
1092.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
フレッシュグリーン
817-9498
4972910045883
1036.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

ライトグレー
-
780-9115
4972910045890
1050.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,880( 3,168円 )

4日目

ライトグレー
-
320-2321
4972910047917
2200.0
-
-
-
1.6
11.2~16(1回塗り)
GY
一液型水性つやあり
屋内外の木部、鉄部、コンクリート、瓦、発泡スチロールなどのプラスチック面。(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)
1缶(1.6L)

2個

4,488( 4,937円 )

1日目

その他
ニュートラルホワイト
817-9499
4972910049935
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
イエローグリーン
817-9500
4972910049942
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
パープル
817-9501
4972910049959
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
パッションピンク
817-9502
4972910049966
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,627( 2,890円 )

7日目

その他
シーグリーン
817-9503
4972910045906
1014.9999999999999
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ライン線引き白
817-9504
4972910049911
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ラベンダー
817-9505
4972910045999
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ふじ
817-9506
4972910049843
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
アンティークブロンズ
817-9507
4972910049850
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ブルーノクターン
817-9508
4972910049867
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
クラシックホワイト
817-9509
4972910045937
1092.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
オフホワイト
817-9510
4972910045944
1092.0
-
-
-
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

2個

2,527( 2,780円 )

1日目

その他
サンシャイン
817-9511
4972910049874
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ハニークリーム
817-9512
4972910045968
1092.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
マーブル
817-9513
4972910045975
1078.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ミストゴールド
817-9514
4972910049881
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

モスグリーン
-
817-9515
4972910049898
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
817-9516
4972910045982
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
秋桜
817-9517
4972910049904
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

その他
ウォームベージュ
817-9518
4972910049928
1022.0
顔料
防カビ剤
防サビ剤
0.7
5~7(1回塗り)
-
-
-
-

1個

2,477( 2,725円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下の低VOC型環境塗料です
・アクリルシリコン樹脂が酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます
・アクリルシリコン樹脂が耐候性・耐久性を強化し、色合いや風合いを長期に保ちます
・乾燥が速く、ベタツキの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります
・臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です
・屋内外の木部・鉄部・コンクリートや浴室などの幅広い用途に使用できます。
【用途】
・門扉・フェンス・物置・シャッター・トタンの鉄部
・窓わく、格子、羽目板、雨戸、戸袋、板べいの木部
・浴室、台所、洗面所、トイレの壁や天井
・コンクリート、モルタル面の外壁及びサイディング面(セラミック系は除く)
・セメント瓦・スレート瓦・新生瓦(カラーベスト、コロニアル)など
・発泡スチロール、塩ビ、アクリル、ABSのプラスチック面(ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

    水性塗料 (コンクリートフロア用)

    水性塗料 (コンクリートフロア用)

      油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

      油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

        水性シリコン建物用塗料

        水性シリコン建物用塗料

          油性ウレタン着色ニス

          油性ウレタン着色ニス

            外部用ニス

            外部用ニス

              水性ロードライナー(白・黄色)

              水性ロードライナー(白・黄色)

                強力サビ止め

                強力サビ止め

                  水性ベランダ・屋上床用防水

                  水性ベランダ・屋上床用防水

                    ビニローゼ(合成樹脂万能塗料)

                    ビニローゼ(合成樹脂万能塗料)

                      ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg

                      ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg

                        水性ウレタンニス 0.7L

                        水性ウレタンニス 0.7L

                          アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                          アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ ロックペイント カンペハピオ カンペハピオ サンデーペイント ロックペイント ニッぺ サンデーペイント ロックペイント ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 2,477円 6,486円 2,794円 1,770円 745円 2,619円 5,682円 1,807円 8,551円 673円 11,999円 2,435円 3,808円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   5日目   8日目  
                            商品用途 建物用 - - 建物用 - - 床用 サビ止め塗料 - - その他 - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 水性 水性 油性 水性 油性 - 水性 - - - - 水性 -
                            乾燥時間 約1時間(20℃)、約2時間(冬) 約2時間(20℃)、約4時間(冬) 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - - - - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリルシリコン) 合成樹脂(アクリル) 合成樹脂(ウレタン) - 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) - - - - - - -

                            水性シリコン多用途塗料ハピオセレクトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備の一部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                            今までは近くの工具屋さんより購入しておりましたが、品番も分かっているので今回はミスミで購入しました。設備の一部に使用しています。下塗りにサンデーペイントの21速乾さび止めスプレーA サビ止め塗料(スプレー)を使用しました。特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト