(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:615-L
腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹 ウデカバーヅケテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,022円
税込単価
2,224円

【特長】・手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    手袋部:塩化ビニール樹脂、綿
  • 材質2:
    カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂
  • 厚さ(mm):
    約1.2
  • 全長(cm):
    62.0

Loading...

 
カタログを表示

615-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
615-L

615-L

L
4907026061564
857-1846
180.000
23.3
8.1

3個

2,022( 2,224円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
・指・手のひらに特殊すべり止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
・特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています。
・袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。
【用途】
・漁業、水産業、農業。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:綿メリヤス
・腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹の型番615-Lのページです。
型番615-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

        純綿腕カバー

        純綿腕カバー

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

            腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

            腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

              テトロン手甲花柄

              テトロン手甲花柄

                ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                ポリエチロング手袋 内エンボス 30枚入

                  腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

                  腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

                    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

                      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                      腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                        腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                        腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

                          腕カバー付手袋 ジョイハンド

                          腕カバー付手袋 ジョイハンド

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) コクゴ エステー ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 2,022円 1,752円 1,870円 395円 1,688円 1,454円 532円 1,755円 2,395円 1,178円 1,346円 1,748円 996円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 作業用 - 使い捨て 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 - 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 - その他 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 ニトリルゴム 塩化ビニール
                            仕様 ロング - ロング - ロング 指先コート - ロング ロング ロング ロング ロング ロング
                            グリーン ブルー バイオレット - ブラウン - - - - - - - ブルー
                            材質1 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿 - 手袋部:塩化ビニール樹脂、綿 - - - - - - - 表:塩化ビニール樹脂

                            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            615-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            2,022円

                            ( 2,224円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            M4907026061540857-1847174.00022.77.8

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました